Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
Bilden visar en 2-polig variant av artikeln
Kretskortsplint, märkström: 24 A, mätspänning (III/2): 630 V, märkarea: 2,5 mm², Antal potentialer: 3, Antal rader: 1, Poltal per rad: 3, artikelserie: GMKDS 3, rastermått: 7,5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: svart, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 5 mm, förpackningstyp: förpackade i kartong
Pris inkl. valutajustering:
Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.
Totalt : 0.0
Creative solutions for a smart world
Plattformen för gränslös automation.
"$pageName" på
"$pageName" på