Jackbara kretskortskontakter - FKCT 2,5/ 4-ST-SET BK 5STK - 1706781

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Jackbara kretskortskontakter, märkström: 12 A, poltal: 4, rastermått: 5 mm, färg: svart, kontaktyta: Tenn

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
  • Optimerad för installation i trånga utrymmen: manövrering och ledaranslutning från en riktning
  • Kan kombineras med MSTB 2,5-familjen
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1706781
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAB -
Minsta beställningsantal 100 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4046356033510
Vikt per styck (exklusive förpackning) 33,873 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland DE (Tyskland)

Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

HIGHLIGHTS 2020