Kretskortsplint - FRONT 4-V-7,62-10 6PA BD:1-10 - 1706780

Bilden visar en 5-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 32 A, mätspänning (III/2): 630 V, märkarea: 4 mm², Antal potentialer: 10, Antal rader: 1, Poltal per rad: 10, artikelserie: FRONT 4-V, rastermått: 7,62 mm, anslutningstyp: Front-skruvanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 90 °, färg: grön, Pin-layout: Linjära dubbelstift, Pinlängd [P]: 5 mm, förpackningstyp: förpackade i kartong

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Manövrering och anslutning från en sida möjliggör integration på apparatens framsida
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1706780
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod AABBAA -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4046356880749
Vikt per styck (exklusive förpackning) 64,658 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland BG (Bulgarien)

Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

HIGHLIGHTS 2020