Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
Bilden visar en 10-polig variant
Kretskortsdirektkontakt, märkarea: 1,5 mm², färg: grå, märkström: 10 A, mätspänning (III/2): 630 V, kontaktyta: Tenn, kontakt: Hona, Antal potentialer: 3, Antal rader: 1, Poltal per rad: 3, antal anslutningar: 3, artikelserie: ZEC 1,5/..-ST, rastermått: 7,5 mm, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, montering: Direktanslutningsteknik, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, anslutningssystem: ZEC, Låsning: Snäpplås, förpackningstyp: förpackade i kartong
Pris inkl. valutajustering:
Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.
Totalt : 0.0
Creative solutions for a smart world
Plattformen för gränslös automation.
"$pageName" på
"$pageName" på