Genomföringsgrunddel - MC 1,5/ 3-GF-3,5 P26AUTHRR56 - 1706764

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 8 A, mätspänning (III/2): 160 V, Märkarea: 1,5 mm², poltal: 3, rastermått: 3,5 mm, färg: svart, kontaktyta: Guld, montering: THR lödning, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 2,6 mm

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Guldbelagda kontaktställen säkerställer långtidsstabil överföringskvalitet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1706764
Förpackningsenhet 470 st
Försäljningskod AAAECB -
Minsta beställningsantal 470 st
GTIN 4046356880213
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,740 g