Genomföringsgrunddel - MSTBVA 2,5/ 8-G-5,08 YE - 1706761

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, märkarea: 2,5 mm², färg: gul, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, kontaktyta: Tenn, kontakt: Hane, Antal potentialer: 8, Antal rader: 1, Poltal per rad: 8, antal anslutningar: 8, artikelserie: MSTBVA 2,5/..-G, rastermått: 5,08 mm, montering: Våglödning, pin-layout: Linjär pinning, pinlängd [P]: 3,9 mm, anslutningssystem: CLASSIC COMBICON, Låsning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
  • Sluten kontur för en optimal stabilitet för insticksanslutningen
  • Genom de jackbara modulerna byts PCB:erna enkelt ut.
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1706761
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFEA -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4046356880268
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,700 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland DE (Tyskland)

Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

HIGHLIGHTS 2020