Jackbara kretskortskontakter - MC 1,5/ 4-ST-3,81BKBDWHVPE1000 - 1706759

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 8 A, mätspänning (III/2): 160 V, Märkarea: 1,5 mm², poltal: 4, rastermått: 3,81 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: svart, kontaktyta: Tenn

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1706759
Förpackningsenhet 1000 st
Försäljningskod 32AAAB -
Minsta beställningsantal 1000 st
GTIN 4046356879545
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,874 g