Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
Bilden visar en 10-polig variant av artikeln
Kretskortsgrunddel, märkarea: 2,5 mm², färg: grön, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, kontaktyta: Tenn, kontakt: Hane, Antal rader: 1, Poltal per rad: 15, artikelserie: MSTBVA 2,5/..-G, rastermått: 5 mm, montering: Våglödning, pin-layout: Linjär pinning, pinlängd [P]: 2,9 mm, Stecksystem: CLASSIC COMBICON, Låsning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong
Pris inkl. valutajustering:
Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.
Totalt : 0.0
Creative solutions for a smart world
Plattformen för gränslös automation.
"$pageName" på
"$pageName" på