Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
Bilden visar en 10-polig variant av artikeln
Kretskortsplint, märkström: 13,5 A, mätspänning (III/2): 400 V, märkarea: 1,5 mm², Antal potentialer: 17, Antal rader: 1, Poltal per rad: 17, artikelserie: MKDSN 1,5, rastermått: 5,08 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 3,5 mm, förpackningstyp: förpackade i kartong
Pris inkl. valutajustering:
Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.
Totalt : 0.0
"$pageName" på
"$pageName" på