Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
Bilden visar en 10-polig variant av artikeln
Kretskortsplint, märkström: 17,5 A, mätspänning (III/2): 200 V, märkarea: 1,5 mm², Antal potentialer: 1, Antal rader: 1, Poltal per rad: 1, artikelserie: SPT 1,5/..-H, rastermått: 3,5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: pastell-turkos, Pin-layout: Linjära dubbelstift, Pinlängd [P]: 2,5 mm, förpackningstyp: förpackade i kartong
Pris inkl. valutajustering:
Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.
Totalt : 0.0
Creative solutions for a smart world
Plattformen för gränslös automation.
"$pageName" på
"$pageName" på