Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
Bilden visar en 5-polig variant av artikeln
Kretskortsplint, märkström: 76 A, mätspänning (III/2): 1000 V, märkarea: 10 mm², Antal potentialer: 3, Antal rader: 1, Poltal per rad: 3, artikelserie: ZFKDS(A) 10, rastermått: 15 mm, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär 2x2 pinning, Pinlängd [P]: 6,5 mm, förpackningstyp: förpackade i kartong
Pris inkl. valutajustering:
Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.
Totalt : 0.0
Creative solutions for a smart world
Plattformen för gränslös automation.
"$pageName" på
"$pageName" på