Kretskortsplint - ZFKDSA 10-15/10,00- 3 BD:L3-L1 - 1706715

Bilden visar en 5-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 76 A, mätspänning (III/2): 1000 V, märkarea: 10 mm², Antal potentialer: 3, Antal rader: 1, Poltal per rad: 3, artikelserie: ZFKDS(A) 10, rastermått: 15 mm, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär 2x2 pinning, Pinlängd [P]: 6,5 mm, förpackningstyp: förpackade i kartong

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Genom klämplatser som öppnas genpm fixerade skruvmejslar möjliggörs bekväm ledaranslutning
  • Separat bryggskakt för enkel anslutning av flera poler med jackbryggan
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1706715
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABDAA -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4046356871068
Vikt per styck (exklusive förpackning) 35,459 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland PL (Polen)

Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

HIGHLIGHTS 2020