Bilden visar en 8-polig variant, med eller utan manövervippa
Kretskortsplint, märkström: 16 A, mätspänning (III/2): 400 V, märkarea: 1,5 mm², Antal potentialer: 1, Antal rader: 1, Poltal per rad: 1, artikelserie: ZFKDS(A) 1,5-W, rastermått: 5,08 mm, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 3,5 mm, förpackningstyp: förpackade i kartong. Enkelbricka för anpassad sammanställning av olika poltal. Det behövs ytterligare en avslutningsplint för att avsluta blocken (se tillbehör). Det erbjuds även blockade artiklar i olika poltal.
"$pageName" på