Kretskortsplint - SPT 1,5/ 1-H-3,5 CRWH - 1706713

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 17,5 A, mätspänning (III/2): 200 V, Märkarea: 1,5 mm², rastermått: 3,5 mm, poltal: 1, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: krämvit, Pin-layout: Linjära dubbelstift, Pinlängd [P]: 2,5 mm

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Genom klämplatser som öppnas genpm fixerade skruvmejslar möjliggörs bekväm ledaranslutning
  • Manövrering och anslutning från en sida möjliggör integration på apparatens framsida
  • Dubbla lödstift reducerar den mekaniska belastningen på lödställena
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1706713
Förpackningsenhet 100 st
Försäljningskod AAABFA -
Minsta beställningsantal 100 st
GTIN 4046356872041
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,271 g