Kretskortsplint - SPT 1,5/ 1-H-3,5 RD - 1706706

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 17,5 A, mätspänning (III/2): 200 V, märkarea: 1,5 mm², Antal potentialer: 1, Antal rader: 1, Poltal per rad: 1, artikelserie: SPT 1,5/..-H, rastermått: 3,5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: röd, Pin-layout: Linjära dubbelstift, Pinlängd [P]: 2,5 mm, förpackningstyp: förpackade i kartong

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Genom klämplatser som öppnas genpm fixerade skruvmejslar möjliggörs bekväm ledaranslutning
  • Manövrering och anslutning från en sida möjliggör integration på apparatens framsida
  • Dubbla lödstift reducerar den mekaniska belastningen på lödställena
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1706706
Förpackningsenhet 100 st
Försäljningskod AAABFA -
Minsta beställningsantal 100 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4046356872263
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,282 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland PL (Polen)

Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

HIGHLIGHTS 2020