Kretskortsplint - ZFKDS 1,5-5,08 - 1706701

Bilden visar en 10-polig variant

Kretskortsplint, märkström: 16 A, mätspänning (III/2): 400 V, märkarea: 1,5 mm², Antal potentialer: 1, Antal rader: 1, Poltal per rad: 1, artikelserie: ZFKDS(A) 1,5, rastermått: 5,08 mm, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 3,5 mm, förpackningstyp: förpackade i kartong. Enkelbricka för anpassad sammanställning av olika poltal. Det behövs ytterligare en avslutningsplint för att avsluta blocken (se tillbehör). Det erbjuds även blockade artiklar i olika poltal.

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Genom klämplatser som öppnas genpm fixerade skruvmejslar möjliggörs bekväm ledaranslutning
  • Sned anslutning möjliggör anslutning i flera rader på kretskortet
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
  • Dubbla lödstift reducerar den mekaniska belastningen på lödställena
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1706701
Förpackningsenhet 250 st
Försäljningskod AAABFA -
Minsta beställningsantal 250 st
Katalogsida Sida 44 (CC_2005)
GTIN 4017918144739
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,070 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland GR (Grekland)

Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
  • Skapa PDF
  • Rekommendera
  • Feedback