Jackbara kretskortskontakter - MVSTBW 2,5/11-ST-5,08 NZ:A21X1 - 1706697

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkarea: 2,5 mm², färg: grön, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, kontaktyta: Tenn, kontakt: Hona, Antal potentialer: 11, Antal rader: 1, Poltal per rad: 11, antal anslutningar: 11, artikelserie: MVSTBW 2,5/..-ST, rastermått: 5,08 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, anslutningsriktning ledare/kretskort: -90 °, Spärrhake: - Spärrhake, anslutningssystem: CLASSIC COMBICON, Låsning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1706697
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFBA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356033435
Vikt per styck (exklusive förpackning) 23,101 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland DE (Tyskland)

Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

HIGHLIGHTS 2020