Stickdel - GMSTB 2,5 HCV/ 2-ST-7,62 BD-NSO - 1706694

Bilden visar artikelns 5-poliga variant

Kretskortskontakt, märkarea: 2,5 mm², färg: grön, märkström: 16 A, mätspänning (III/2): 1000 V, kontaktyta: Tenn, kontakt: Hona, Antal potentialer: 2, Antal rader: 1, Poltal per rad: 2, antal anslutningar: 2, artikelserie: GMSTB 2,5 HCV/..-ST, rastermått: 7,62 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, Spärrhake: - Spärrhake, anslutningssystem: POWER COMBICON 2,5, Låsning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Integrerad stålfjäder upptill för en ökad säkerhet vid fluktuationer i temperatur och effekt
  • 600 V UL-godkännande fast de är mycket små
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1706694
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABABA -
Minsta beställningsantal 50 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4055626175973
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,897 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland DE (Tyskland)

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!



Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

HIGHLIGHTS 2020