Jackbara kretskortskontakter - MVSTBR 2,5/ 4-ST-5,08 BD2:-RTD - 1706690

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkarea: 2,5 mm², färg: grön, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, kontaktyta: Tenn, kontakt: Hona, Antal potentialer: 4, Antal rader: 1, Poltal per rad: 4, antal anslutningar: 4, artikelserie: MVSTBR 2,5/..-ST, rastermått: 5,08 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, anslutningsriktning ledare/kretskort: 90 °, Spärrhake: - Spärrhake, anslutningssystem: CLASSIC COMBICON, Låsning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1706690
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFBA -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4055626170794
Vikt per styck (exklusive förpackning) 8,800 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland DE (Tyskland)

Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

HIGHLIGHTS 2020