Jackbara kretskortskontakter - MVSTBR 2,5/ 4-ST-5,08 BD2:2+VE- - 1706681

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, Märkarea: 2,5 mm², poltal: 4, rastermått: 5,08 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1706681
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AAAB -
GTIN 4055626170978
Vikt per styck (exklusive förpackning) 8,800 g