Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
Bilden visar en 10-polig variant av artikeln
Kretskortskontakt, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, Märkarea: 2,5 mm², poltal: 4, rastermått: 5,08 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Tenn
Pris inkl. valutajustering:
Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.
Totalt : 0.0
Plattformen för gränslös automation.
"$pageName" på
Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs vår sekretesspolicy för mer information.
"$pageName" på