MC 1,5/ 6-ST-3,81 OG - 1706664

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 8 A, poltal: 6, rastermått: 3,81 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: orange, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1706664
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEAA -
Minsta beställningsantal 250 st
GTIN 4046356871624
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4,253 g