Grunddel - MDSTB 2,5/ 4-G1-5,08 1CRBDNZSO - 1706651

Bild saknas

Grunddel, märkström: 10 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 4, rastermått: 5,08 mm, färg: grön, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning, Kombinerat med MVSTB eller FKCV kontaktdelar ska vardera en MVSTBW (resp. FKCVW) och en MVSTBR kontakt (resp. FKCVR) användas. Kombination med TMSTBP kontaktdelar är inte möjlig!

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Genom de jackbara modulerna byts PCB:erna enkelt ut.
  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Ledaranslutning i flera etage möjliggör en högre kontakttäthet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1706651
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFGA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626175959
Vikt per styck (exklusive förpackning) 6,986 g