Prov-set - SAMPLE MCV 0,5/ 4-G-2,54P20THR - 1706629

Bilden visar den 10-poliga varianten

Kretskortsgrunddel, märkström: 6 A, mätspänning (III/2): 160 V, poltal: 4, rastermått: 2,54 mm, färg: svart, kontaktyta: Guld, montering: THR lödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen
  • Ytterligare lödankare reducerar den mekaniska belastningen på lödställena
  • Guldbelagda kontaktställen säkerställer långtidsstabil överföringskvalitet
  • Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
  • Leverans i "tape on reel"-förpackning enligt IEC 60286-3 för automatiserad bestyckning
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1706629
Förpackningsenhet 5 st
Försäljningskod 32AAAB -
Minsta beställningsantal 5 st
GTIN 4046356869683
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,400 g