Kretskortsplint - FFKDSA1/V1-5,08-12 NZ:C421-2-6 - 1706620

Bild saknas

Kretskortsplint, märkström: 15 A, märkspänning: 320 V, rastermått: 5,08 mm, poltal: 12, anslutning: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 90 °

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1706620
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918349158
Tullnummer 85369010