Grunddel - MC 0,5/ 2-G-2,5 P26 - 1706580

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Grunddel, märkström: 4 A, mätspänning (III/2): 160 V, poltal: 2, rastermått: 2,5 mm, färg: grön, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1706580
Förpackningsenhet 1
GTIN 4046356867504
Tullnummer 85366930

Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice