Jackbara kretskortskontakter - MCV 0,5/ 5-G-2,5 P26 - 1706579

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 4 A, poltal: 5, rastermått: 2,5 mm, färg: grön, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1706579
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAADDA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356867511
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,014 g