Jackbara kretskortskontakter - ZEC 1,0/ 6-ST-3,5C1R1,6NZX12.2 - 1706574

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsdirektkontakt, märkström: 8 A, poltal: 6, rastermått: 3,5 mm, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, färg: grön, kontaktyta: Tenn, montering: Direktanslutningsteknik

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Ekonomisk direktkontaktanslutning med en enda komponent
  • Genom klämplatser som öppnas genpm fixerade skruvmejslar möjliggörs bekväm ledaranslutning
  • Anslutningsriktningen parallell med kretskortet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1706574
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFMA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356033329
Vikt per styck (exklusive förpackning) 7,314 g