IC 2,5/ 4-GF-5,08 GY7035VPE200 - 1706511

Bild saknas

Grunddel, märkström: 12 A, poltal: 4, rastermått: 5,08 mm, färg: ljusgrå, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Inverterad grunddel med honkontakt för petsäkra enhetsutgångar eller för platina-platina-förbindelser
  • Genom de jackbara modulerna byts PCB:erna enkelt ut.
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1706511
Förpackningsenhet 200 st
Försäljningskod AAAFDA -
Minsta beställningsantal 200 st
GTIN 4046356863681
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,432 g