FMC 1,5/13-ST-3,5 BK - 1706474

Bild saknas

Stickdel, märkström: 8 A, poltal: 13, rastermått: 3,5 mm, anslutning: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: svart, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Manövrering och anslutning från en sida möjliggör integration på apparatens framsida
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1706474
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEAB -
GTIN 4046356862097
Vikt per styck (exklusive förpackning) 6,924 g

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!