MKDSN 2,5/ 3 GY PA1,3 VPE1000 - 1706469

Bild saknas

Kretskortsplint, märkström: 16 A, märkspänning: 400 V, rastermått: 5 mm, poltal: 3, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grå

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Minsta konstruktion för varje ledararea
  • Integrerat feljackningsskydd förhindrar feljackning av ledare på klämhylsorna
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1706469
Förpackningsenhet 1000 st
Försäljningskod AAACAA -
Minsta beställningsantal 1000 st
GTIN 4046356861519
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,300 g

Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice