Kretskortsplint - MKDS 3/ 3-B-5,08 BK - 1706468

Kretskortsplint, märkström: 24 A, märkspänning: 400 V, rastermått: 5,08 mm, poltal: 3, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: svart. Anslutningar bryggas internt

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Intern bryggning för en enkel potentialfördelning
  • Integrerat feljackningsskydd förhindrar feljackning av ledare på klämhylsorna
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1706468
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AAAB -
Katalogsida Sida 105 (C_1_2013)
GTIN 4017918116811
Vikt per styck (exklusive förpackning) 6,474 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland PL (Polen)