SPTA 1,5/13-3,81 - 1706429

Bild saknas

Kretskortsplint, märkström: 9 A, märkspänning: 160 V, rastermått: 3,81 mm, poltal: 13, anslutning: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Sned anslutning möjliggör anslutning i flera rader på kretskortet
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
  • Dubbla lödstift reducerar den mekaniska belastningen på lödställena
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1706429
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAABFA -
GTIN 4046356861274
Vikt per styck (exklusive förpackning) 7,100 g

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!