FMC 1,5/ 9-STZ3-3,5 - 1706393

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

PCB connector, nominal current: 8 A, number of positions: 9, pitch: 3.5 mm, connection method: Push-in spring connection, color: green, contact surface: Tin

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Manövrering och anslutning från en sida möjliggör integration på apparatens framsida
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1706393
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEAB -
GTIN 4046356859264
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4,830 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!