Kretskortsplint - SPTA 1/27-3,5 - 1706313

Bilden visar den 10-poliga varianten

Kretskortsplint, märkström: 9 A, märkspänning: 200 V, rastermått: 3,5 mm, poltal: 27, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 65 °, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Sned anslutning möjliggör anslutning i flera rader på kretskortet
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1706313
Förpackningsenhet 25 st
Försäljningskod 32AAAB -
Minsta beställningsantal 25 st
GTIN 4046356856164
Vikt per styck (exklusive förpackning) 14,440 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland DE (Tyskland)

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!