PTSA 0,5/10-2,5-ZMIXBD-123Q SO - 1706276

Bild saknas

Kretskortsplint, märkström: 2 A, märkspänning: 250 V, rastermått: 2,5 mm, poltal: 10, anslutning: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: flerfärgad

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1706276
Förpackningsenhet 100 st
Försäljningskod AACBAA -
Minsta beställningsantal 100 st
GTIN 4046356844246
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,743 g

Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice