Jackbara kretskortskontakter - FMC 0,5/ 5-ST-2,54 C1 - 1706259

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Stickdel, märkström: 6 A, mätspänning (III/2): 160 V, poltal: 5, rastermått: 2,54 mm, anslutning: Push-in fjäderkraftanslutning, Färg: svart, kontaktyta: Guld, Fast kodning av den första polen, kombinerbar med grunddelen MC(V) 0,5/...-G-2,54...C1

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Guldbelagda kontaktställen säkerställer långtidsstabil överföringskvalitet
  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Optimerad för installation i trånga utrymmen: manövrering och ledaranslutning från en riktning
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1706259
Förpackningsenhet 200 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 175 (C-1-2013)
GTIN 4046356841139
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,360 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland DE (Tyskland)

Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice