Jackbara kretskortskontakter - FMC 0,5/ 9-ST-2,54 C1 - 1706254

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

PCB connector, nominal current: 6 A, rated voltage (III/2): 160 V, number of positions: 9, pitch: 2.54 mm, connection method: Push-in spring connection, color: black, contact surface: Gold, Fixed coding of the first position, can be combined with MC(V) 0,5/...-G-2,54...C1 headers

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Guldbelagda kontaktställen säkerställer långtidsstabil överföringskvalitet
  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Optimerad för installation i trånga utrymmen: manövrering och ledaranslutning från en riktning
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1706254
Förpackningsenhet 100 st
Försäljningskod 32AAAB -
Katalogsida Sida 175 (C_1_2013)
GTIN 4046356841177
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,300 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland DE (Tyskland)

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!