Jackbara kretskortskontakter - FMC 0,5/ 9-ST-2,54 C2 - 1706236

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Stickdel, märkström: 6 A, mätspänning (III/2): 160 V, poltal: 9, rastermått: 2,54 mm, anslutning: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: svart, kontaktyta: Guld, Fast kodning av den senaste polen, kan kombineras med grunddelarna MC(V) 0,5/...-G-2,54...C2

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Guldbelagda kontaktställen säkerställer långtidsstabil överföringskvalitet
  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Optimerad för installation i trånga utrymmen: manövrering och ledaranslutning från en riktning
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1706236
Förpackningsenhet 100 st
Försäljningskod 32AAAB -
Katalogsida Sida 175 (C_1_2013)
GTIN 4046356841320
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,300 g