Jackbara kretskortskontakter - MCV 0,5/ 6-G-2,54 P20THRR44C1 - 1706182

Bilden visar den 10-poliga varianten

Grunddel, märkström: 6 A, mätspänning (III/2): 160 V, poltal: 6, rastermått: 2,54 mm, färg: svart, kontaktyta: Guld, montering: THR lödning, Fast kodning av den första polen, kombinerbar med kontakten FMC 0,5/...-ST-2,54 C1

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen
  • Ytterligare lödankare reducerar den mekaniska belastningen på lödställena
  • Guldbelagda kontaktställen säkerställer långtidsstabil överföringskvalitet
  • Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
  • Leverans i "tape on reel"-förpackning enligt IEC 60286-3 för automatiserad bestyckning
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1706182
Förpackningsenhet 315 st
Försäljningskod 32AAAB -
Minsta beställningsantal 315 st
Katalogsida Sida 179 (C_1_2013)
GTIN 4046356841740
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,220 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland DE (Tyskland)

Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice