Jackbara kretskortskontakter - MCV 0,5/12-G-2,54 P20THRR56C1 - 1706175

Bilden visar den 10-poliga varianten

Grunddel, märkström: 6 A, mätspänning (III/2): 160 V, poltal: 12, rastermått: 2,54 mm, färg: svart, kontaktyta: Guld, montering: THR lödning, Fast kodning av den första polen, kombinerbar med kontakten FMC 0,5/...-ST-2,54 C1

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen
  • Ytterligare lödankare reducerar den mekaniska belastningen på lödställena
  • Guldbelagda kontaktställen säkerställer långtidsstabil överföringskvalitet
  • Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
  • Leverans i "tape on reel"-förpackning enligt IEC 60286-3 för automatiserad bestyckning
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1706175
Förpackningsenhet 315 st
Minsta beställningsantal 315 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 179 (C-1-2013)
GTIN 4046356841801
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2 220,000 g
Tullnummer 85366930
Ursprungsland DE (Tyskland)

Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice