Jackbara kretskortskontakter - MC 0,5/ 4-G-2,54 SMDR24C1 - 1706148

Bilden visar den 10-poliga varianten

Grunddel, märkström: 6 A, mätspänning (III/2): 160 V, poltal: 4, rastermått: 2,54 mm, färg: svart, kontaktyta: Guld, montering: SMD lödning, Fast kodning av den första polen, kombinerbar med kontakten FMC 0,5/...-ST-2,54 C1

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen
  • Ytterligare lödankare reducerar den mekaniska belastningen på lödställena
  • Guldbelagda kontaktställen säkerställer långtidsstabil överföringskvalitet
  • Leverans i "tape on reel"-förpackning enligt IEC 60286-3 för automatiserad bestyckning
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1706148
Förpackningsenhet 465 st
Minsta beställningsantal 465 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 179 (C-1-2013)
GTIN 4046356842020
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,220 g
Tullnummer 85366930
Ursprungsland DE (Tyskland)

Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice