Jackbara kretskortskontakter - MC 0,5/12-G-2,54 SMDR56C2 - 1706119

Bilden visar den 10-poliga varianten

Grunddel, märkström: 6 A, mätspänning (III/2): 160 V, poltal: 12, rastermått: 2,54 mm, Färg: svart, kontaktyta: Guld, montering: SMD lödning, Fast kodning av den sista polen, kombinerbar med kontakten FMC 0,5/...-ST-2,54 C2

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen
  • Ytterligare lödankare reducerar den mekaniska belastningen på lödställena
  • Guldbelagda kontaktställen säkerställer långtidsstabil överföringskvalitet
  • Leverans i "tape on reel"-förpackning enligt IEC 60286-3 för automatiserad bestyckning
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1706119
Förpackningsenhet 465 st
Minsta beställningsantal 465 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 179 (C-1-2013)
GTIN 4046356842259
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2 220,000 g
Tullnummer 85366930