MDSTBV 2,5/18-GF-5,08 - 1706025

Bild saknas

Grunddel, märkström: 10 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 18, rastermått: 5,08 mm, färg: grön, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Genom de jackbara modulerna byts PCB:erna enkelt ut.
  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Ledaranslutning i flera etage möjliggör en högre kontakttäthet
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1706025
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFHA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356832533
Vikt per styck (exklusive förpackning) 31,368 g