SPTA 1,5/16-5,08 BD:1A-8B - 1705858

Bilden visar den 10-poliga varianten

Kretskortsplint, märkström: 9 A, märkspänning: 320 V, rastermått: 5,08 mm, poltal: 16, anslutning: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Sned anslutning möjliggör anslutning i flera rader på kretskortet
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
  • Dubbla lödstift reducerar den mekaniska belastningen på lödställena
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1705858
Förpackningsenhet 25 st
Försäljningskod AAABFA -
Minsta beställningsantal 25 st
GTIN 4046356804011
Vikt per styck (exklusive förpackning) 14,130 g
Tullnummer 85369010

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!