Jackbara kretskortskontakter - MSTB 2,5/ 3-ST-5,08 BD OUT 6 - 1705847

Bild saknas

Stickdel, märkström: 12 A, poltal: 3, rastermått: 5,08 mm, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1705847
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356032605
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,097 g