PTS 1,5/ 8-5,0-H BD:I1A-G T - 1705829

Bild saknas

Kretskortsplint, märkström: 16 A, märkspänning: 400 V, rastermått: 5 mm, poltal: 8, anslutning: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Fingermanövrerbar lossningsknapp för en hög användarkomfort
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
  • Största möjliga klämplats vid liten komponentstorlek
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1705829
Förpackningsenhet 100 st
Försäljningskod AACBCA -
Minsta beställningsantal 100 st
GTIN 4046356803120
Vikt per styck (exklusive förpackning) 6,340 g