PTS 1,5/ 3-5,0-H BD:+V2-G 2 - 1705820

Bild saknas

Kretskortsplint, märkström: 16 A, märkspänning: 400 V, rastermått: 5 mm, poltal: 3, anslutning: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Fingermanövrerbar lossningsknapp för en hög användarkomfort
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
  • Största möjliga klämplats vid liten komponentstorlek
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1705820
Förpackningsenhet 250 st
Försäljningskod AACBCA -
Minsta beställningsantal 250 st
GTIN 4046356802260
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,446 g