Hankontakt - PST 1,3/ 5-5,0PA135L22,5VPE250 - 1705813

Bild saknas

Grunddel, märkström: 12 A, poltal: 5, rastermått: 5 mm, färg: svart, kontaktyta: Tenn, montering: THR lödning, Den maximala strömmen rättar sig efter kontakten som används. Det lägre av de båda strömvärdena för kontakt och kopplingslist är avgörande. Stiftlisten är tillverkade av en plast som tål höga temperaturer och är därmed lämplig för reflowprocessen.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1705813
Förpackningsenhet 250 st
Försäljningskod AACLBA -
Minsta beställningsantal 250 st
GTIN 4046356802673
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,570 g

Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice