MC 1,5/ 8-ST-3,5 BK BDWH:1-8 - 1705771

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 8 A, poltal: 8, rastermått: 3,5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: svart, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1705771
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEAA -
GTIN 4046356801072
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,662 g

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!